Do transmisji danych Ethernet przez światłowód są konieczne z reguły dwa włókna światłowodowe. Nowe konwertery mediów Fast Ethernet wyróżniają się specjalną technologią – do komunikacji optycznej wystarczy już tylko włókno światłowodowe.
WDM oznacza Wavelength Division Multiplex. W tej technologii zwielokrotniania sygnałów stosuje się obie długości fali 1.310 nm oraz 1.550 nm.
Umożliwia to jednoczesne wysyłanie i odbieranie sygnałów (dwukierunkowo) jednym włóknem jednomodowym – nie ograniczając przez to jakości transmisji i szerokości pasma. Do połączenia poprzez jedno włókno optyczne stosuje się dwa urządzenia. Urządzenie A wysyła sygnały kanałem TX o długości 1.310 nm, a urządzenie B odbiera sygnały kanałem RX o tej samej długości fali świetlnej. Odwrotnie przy 1.550 nm w drugim kierunku. Połączenie jest zatem możliwe tylko pomiędzy urządzeniem A i urządzeniem B. Urządzenia te (A i B) są dostępne w zestawie.
Dzięki technologii WDM można podwoić szerokość pasma w istniejących sieciach światłowodowych, stosując dwie pary konwerterów mediów WDM. W tym celu ułożony już kabel dzieli się na dwa niezależne połączenia sieciowe. Jeśli jest to nowa instalacja, uzyskuje się dzięki temu obniżenie kosztów ze względu na oszczędność kabli i złączek.
Kolejna zaleta konwerterów mediów z technologią WDM jest wykorzystywana w aplikacjach obrotowych. Konwertery te umożliwiają niedrogie połączenie światłowodowe poprzez optyczne złącze obrotowe. W przypadku maszyn obrotowych lub turbin wiatrowych największym wyzwaniem jest przesyłanie energii i sygnałów pomiędzy nieruchomym a wirującym elementem maszyny. Dotąd do przesyłania danych stosowano głównie elektromechaniczne złącza z pierścieniem ślizgowym. Jednak tam, gdzie przesyłane są wysokie moce, mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne, na które są odporne światłowody.
Dzięki konwerterom mediów WDM, pracującym z użyciem tylko jednego włókna światłowodowego, korzystne staje się zastosowanie optycznego złącza obrotowego. Tak zwane Optical Rotary Joints są odporne na zużycie i znajdują się już w ofercie wielu producentów. W porównaniu z optycznymi złączami obrotowymi z kilkoma włóknami znacznie zmniejsza się cena urządzeń ze względu na znacznie prostszą budowę. Poza turbinami wiatrowymi optyczne złącza obrotowe stosuje się w wielu innych aplikacjach. Konwertery mediów z technologią WDM stosuje się na przykład w radarach, napędach okrętowych, maszynach obrotowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i opakowaniowym.
Zwłaszcza w turbinach wiatrowych niezwykle ważne jest zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy piastą a głowicą. Korzystne jest tutaj wykonanie sieci redundancyjnej. Do komunikacji wykorzystuje się niezależne drogi transmisji danych.
Do standardowej transmisji danych Ethernet stosuje się dwa konwertery mediów WDM. Do transmisji światłowodowej stosuje się optyczne złącze obrotowe z jednym włóknem, które jest zintegrowane w osi istniejącego miedzianego pierścienia ślizgowego. Taka droga transmisji jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne, odseparowana potencjałowo i bezobsługowa. Łącze redundancyjne wykonuje się za pomocą ekstenderów Ethernet. Do połączenia SHDSL wykorzystuje się istniejący miedziany pierścień ślizgowy a za zarządzanie redundancją są odpowiedzialne przełączniki zarządzalne.
Nowe konwertery mediów WDM umożliwiają niedrogą, wydajną i niezawodną komunikację. W połączeniu z ekstenderami SHDSL firmy Phoenix Contact, które komunikują się poprzez zwyczajne złącze miedziane z pierścieniem ślizgowym, uzyskuje się nowoczesne rozwiązanie redundancyjnej sieci.
Konwertery mediów firmy Phoenix Contact oferują szerokie możliwości diagnostyczne. Zintegrowane funkcje zarządzania linkiem LFP (Link Fault Pass Through) oraz FEF (Far-End Fault) zapewniają ciągłe monitorowanie połączenia. Gwarantuje to wysoką dyspozycyjność instalacji. Link na łączu światłowodowym wyłącza się, gdy po stronie miedzianej konwertera mediów zostanie stwierdzona utrata połączenia. Konwerter mediów po drugiej stronie rejestruje przerwanie linka przez łącze światłowodowe i również przerywa połączenie swojego segmentu skrętki.
Cała droga połączenia łączem optycznym zachowuje się równie przejrzyście, jak ma to miejsce w komunikacji wyłącznie miedzianej. Obie strony połączenia sieciowego są w stanie natychmiast wykryć utratę linku i odpowiednio zareagować. Przy połączeniu redundancyjnym uczestnicy mogą się natychmiast na nie przełączyć. Sygnalizacja funkcji FEF w konwerterach mediów umożliwia w razie utraty linku zlokalizowanie wadliwego segmentu.
"$pageName" na