Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi

Bezpieczne odłączanie

Bezpieczne odłączanie

Zlokalizuj szybko i w prosty sposób usterki i wykonaj prace naprawcze przy odłączonym napięciu.

Powrót do Przyłącze z klatką sprężynową

Kategoria

Szukaj w Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Różne obszary zastosowań wymagają złączy o różnych elementach rozłączających. Firma Phoenix Contact oferuje złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi o obciążalności prądowej sięgającej 31 A i maksymalnym napięciu znamionowym równym 1000 V.

Zalety

  • Wygodne odłączanie obwodów za pomocą odłącznika dźwigniowego, wtyku rozdzielającego lub styku obrotowego
  • Wygodny pomiar prądu dzięki możliwości kontroli przed i za punktem odłączenia
  • Bezpieczna obsługa — zatrzask dźwigni rozdzielającej w pozycjach krańcowych
  • Jednoznaczna identyfikacja punktu odłączenia dzięki kolorowemu wyróżnieniu
  • Indywidualne wyposażenie w element odłączający, wtyk bezpiecznikowy, wtyk elementu montażowego oraz połączenie przelotowe

Złącza z odłącznikami nożowymi

Złącza z odłącznikami nożowymi  

Złącza z odłącznikami nożowymi

Najważniejsze cechy złączy z odłącznikami nożowymi to kompaktowa konstrukcja oraz prosta obsługa. Odłącznik nożowy można otworzyć przy użyciu standardowego wkrętaka.

Opcjonalne blokady przełączeniowe zapewniają bezpieczeństwo. Kontrola obwodu jest możliwa po obu stronach punktu odłączenia.

Podstawowe złącza odłącznikowe

Podstawowe złącza odłącznikowe  

Podstawowe złącza odłącznikowe

Złącza odłącznikowe podstawowe oferują ustandaryzowaną, uniwersalną strefę odłączania. Można tutaj zastosować różnorakie wtyki dla elementów, bezpieczników, wtyków rozdzielających oraz połączeń przelotowych.

Wtyki bezpiecznikowe

Wtyki bezpiecznikowe  

Wtyki bezpiecznikowe

Wtyki bezpiecznikowe w przesuniętym układzie pasują do złączy odłącznikowych z podziałem 5,2 mm. Można je zastosować do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410