Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi

Bezpieczne rozłączanie

Bezpieczne rozłączanie

Możliwość szybkiej i łatwej lokalizacji zakłócenia i prowadzenia prac przeglądowych przy wyłączonym napięciu.

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Różne obszary zastosowań wymagają złączy ze zróżnicowanymi elementami rozłączającymi. Phoenix Contact oferuje złącza odłącznikowe i złącza z odłącznikami nożowymi o obciążalności prądowej do 31 A i do maksymalnego napięcia znamionowego 1000 V.

Zalety

  • Komfortowe rozłączanie obwodów przez dźwigniowe odłączniki nożowe, wtyczki rozłącznikowe lub zestyki obrotowe
  • Wygodny pomiar prądu dzięki możliwości kontroli przed i za przerwą odłącznikową
  • Bezpieczna obsługa dzięki zatrzaskiwaniu dźwigni odłącznika w pozycjach krańcowych
  • Jednoznaczna identyfikacja przerwy odłącznikowej poprzez wyróżnienie kolorem
  • Indywidualne wyposażenie w elementy odłącznikowe, wtyki bezpiecznikowe, wtyki z elementami układu i łączniki przelotowe

Złącza z odłącznikami nożowymi

Złącza z odłącznikami nożowymi  

Złącza z odłącznikami nożowymi

Najważniejszymi właściwościami złączy z odłącznikami nożowymi są kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa. Nóż odłącznika jest obsługiwany za pomocą standardowego wkrętaka.

Opcjonalne blokady załączania zapewniają bezpieczeństwo, umożliwiając kontrolę po obu stronach przerwy odłącznikowej.

Podstawowe złącza odłącznikowe

Podstawowe złącza odłącznikowe  

Podstawowe złącza odłącznikowe

Podstawowe złącza odłącznikowe zapewniają jednolitą, uniwersalną strefę odłącznikową. Można tutaj osadzać różne wtyczki do podzespołów, bezpieczników, złączy odłącznikowych oraz łączników przelotowych.

Wtyk bezpiecznikowy

Wtyk bezpiecznikowy  

Wtyk bezpiecznikowy

Wtyki bezpiecznikowe pasują przy przesuniętym układzie do złączy odłącznikowych o podziałce 5,2 mm. Wtyki te należy stosować do ochrony przed zwarciem i przeciążeniem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410