Rejestrator danych do systemów fotowoltaicznych

Ilustracja szafy sterowniczej rejestratora danych

Pomiar, przetwarzanie i przesyłanie danych

Zwiększ sprawność dzięki przemyślanej automatyzacji i sieci swojego systemu.

Powrót do Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Kategoria

Szukaj w Rejestrator danych do systemów fotowoltaicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Eksploatacja dużych systemów fotowoltaicznych wymaga ciągłego monitorowania i kontrolowania na poziomie segmentów. Nasz rejestrator danych rejestruje wszystkie najważniejsze dane dotyczące warunków otoczenia, stanu stringów PV i stanu falownika. Dane te są przesyłane do nadrzędnego portalu.

Korzyści

  • Uruchomienie farmy fotowoltaicznej 50% szybciej metodą Plug & Play
  • Oszczędność ponad 40% kosztów eksploatacji i konserwacji dzięki dokładnemu pomiarowi danych
  • Przeniesienie 90% istniejącego projektu na nowe projekty solarne dzięki skalowalnym rozwiązaniom z elastycznymi interfejsami

Zbieranie i przesyłanie danych

Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play  

Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play

Nasz rejestrator danych ma tryb automatycznego wykrywania, co umożliwia łatwe łączenie wszystkich systemów na farmie FV metodą Plug & Play. Redukuje to znacznie czas uruchomienia, ponieważ nie jest potrzebna konfiguracja.

Tymczasowe zapisywanie danych pozwala na eliminację luk w danych wizualizacji i przebiegu. Otwarte interfejsy umożliwiają automatyczne przesyłanie danych do systemu zarządzania danymi oraz połączenie z różnymi portalami internetowymi. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410