nowość
Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa do indywidualnego zastosowania.
Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact umożliwiają indywidualne dostosowanie techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego do własnych potrzeb. Oferujemy moduły podstawowe służące jako samodzielne rozwiązanie do kompletnego sterowania małymi maszynami z maksymalnie trzema funkcjami bezpieczeństwa oraz moduły rozszerzeń z monitorowaniem ruchu i danych wartości analogowych do elastycznej istniejącego systemu. Nasze konfigurowalne systemy bezpieczeństwa łączą w sobie funkcjonalność i elastyczność, wypełniając lukę między prostym przekaźnikiem bezpieczeństwa a programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa.
nowość
Poznaj nowy konfigurowalny system bezpieczeństwa PSRmodular.
Poza monitorowaniem klasycznych funkcji bezpieczeństwa za pomocą konfigurowalnych modułów podstawowych dostępne do liczne moduły rozszerzeń do bezpiecznego monitorowania ruchu i przetwarzania wartości analogowych. Odpowiednie bramki umożliwiają włączenie rozwiązania do sterownika nadrzędnego za pomocą popularnych protokołów sieciowych. Szczegółowa diagnostyka umożliwia minimalizację czasów przestoju maszyn.
Możesz użyć PSRtrisafe jako rozwiązania stand-alone do sterowania maszynami lub rozbudować system bezpieczeństwa o cyfrowe moduły rozszerzeń. Diody LED diagnostyki pokazują stan wszystkich wejść i wyjść modułów bezpieczeństwa. Dodatkowo wyjścia sygnałowe informują o stanie przełączenia, np. urządzeń sygnalizacyjnych. Komunikacja z nadrzędnym sterownikiem maszyny lub systemu odbywa się przez bramkę magistrali obiektowej. Funkcje bezpieczeństwa można zintegrować w wizualizacji lub zdalnej diagnostyce.
PSRmodular | PSRtrisafe | |
---|---|---|
System COMPLETE line | tak | nie |
Szerokość |
Moduły podstawowe: 22,5 mm Moduły rozszerzeń: 22,5 mm |
Moduły podstawowe: 67,5 mm Moduły rozszerzeń: 22,5 mm |
Zakres funkcji | Moduły rozszerzeń: 17 | Moduły rozszerzeń: 2 |
Bezpieczne monitorowanie wartości analogowych | tak | nie |
Bezpieczne monitorowanie ruchu | tak | nie |
Komunikacja przez bramkę | dwukierunkowa | jednokierunkowa |
Obsługiwane protokoły komunikacyjne |
EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link | EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™ |
"$pageName" na