Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek – dwie funkcje w jednym urządzeniu

Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Dwie funkcje w jednym urządzeniu: automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek umożliwia szybkie i bezpieczne zarabianie przewodów w jednej operacji. Kompaktowy automat CF 3000 do ściągania izolacji i zaciskania końcówek jest przeznaczony do tulejek na taśmie. Do aplikacji końcówek luzem służy wytrzymały automat CF 1000. Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek umożliwia zarobienie przewodu w zaledwie dwie sekundy.

Korzyści

  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Krótki czas cyklu dzięki skoordynowaniu poszczególnych operacji
  • Szybka zmiana przekroju dzięki modułowej konstrukcji
  • Crimphandy zapewnia oszczędność czasu do 75% dzięki połączeniu operacji roboczych i łatwej obsłudze
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000 Kompaktowy i przenośny do końcówek na taśmie

Do zastosowań przenośnych służy automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000. Za pomocą tego urządzenia można szybko i bezpiecznie zaciskać tulejki na taśmie o zakresie przekroju od 0,25 do 2,5 mm². Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji.

W ciągu minuty automat można przestawić na inne przekroje. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000 może być stosowany na różnych stanowiskach roboczych.

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 do produkcji masowej

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 Solidny i stacjonarny do końcówek luzem

Do seryjnego zarabiania przewodów końcówkami izolowanymi o zakresie przekroju do 10 mm² służy stabilny i solidny automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000.

Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji. Automat umożliwia zarobienie nawet 1200 przewodów na godzinę. Modułowa konstrukcja umożliwia szybkie przezbrojenie na inne przekroje. Zintegrowany licznik pozwala na kontrolowanie ilości.

Zdjęcie izolacji i zaciśnięcie w dwie sekundy za pomocą mobilnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek Odizolowanie i zaciśnięcie końcówki w czasie poniżej dwóch sekund

Klasyczne zarabianie przewodów obejmuje dwie operacje, wymaga dwóch narzędzi i zabiera dużo czasu. Nasz przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek Crimphandy rewolucjonizuje ten proces: tylko jedno narzędzie, tylko jedna operacja i oszczędność czasu do 75%.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek to automat ręczny umożliwiający odizolowanie przewodu i zaciśnięcie na nim tulejki w jednej operacji, która zajmuje mniej niż dwie sekundy. Automatyczne funkcje monitorowania zapewniają niezmiennie wysoką jakość zaciskania.

Przewód zarabiany za pomocą mobilnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Mobilny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek wyświetla komunikat o błędzie za pomocą diody LED
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek z wyjętym akumulatorem
Czerwone izolowane tulejki leżące w otwartym magazynku mobilnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek z pojemnikiem na resztki izolacji
Cięcie przewodów za pomocą CRIMPHANDY CUTTER
Przewód zarabiany za pomocą mobilnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Automatyczna funkcja ściągania izolacji i zaciskania ułatwia obsługę urządzenia: wystarczy włożyć przewód, ściągnąć automatycznie izolację i zacisnąć końcówkę.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek sygnalizuje w sposób jednoznaczny aktualny stan roboczy za pomocą kolorowych diod LED. Urządzenie posiada elementy obsługi wyłącznie do włączania i wyłączania oraz resetowania.

Mobilny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek wyświetla komunikat o błędzie za pomocą diody LED

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek jest wyposażony w czujnik objętościowy do pomiaru przekroju przewodu. Wsunięcie przewodu o nieodpowiednim przekroju jest natychmiast wykrywane, aby nie dopuścić do nieprawidłowego zaciśnięcia. Błąd jest sygnalizowany przez diodę LED.
Gwarantuje to wysoką jakość zaciskania. Istnieje możliwość wykonywania zacisków kwadratowych dla wszystkich punktów zaciskowych. Siły wyciągania przekraczają wymagania normatywne.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek z wyjętym akumulatorem

Podczas pracy wewnątrz lub przy szafie sterowniczej kable urządzeń i przewody nie powinny ograniczać swobody ruchu. Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada mocny, prosty w wymianie akumulator polimerowy litowo-jonowy, wystarczający na wykonanie nawet 2000 operacji zaciśnięcia. Oznacza to, że ten mobilny automat ręczny jest gotowy do użycia przez kilka dni. Znajdująca się w zestawie ładowarka ładuje akumulator do pełnej pojemności w ciągu zaledwie godziny.

Czerwone izolowane tulejki leżące w otwartym magazynku mobilnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada zintegrowany magazynek na tulejki na taśmie. Dzięki automatycznemu podawaniu przewody można zarabiać bez zbędnych przerw jeden za drugim.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek z pojemnikiem na resztki izolacji

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada łatwo zdejmowany pojemnik na resztki izolacji. Gwarantuje to porządek w miejscu pracy. Dzięki temu urządzenie można stosować również wewnątrz szafy sterowniczej.

Cięcie przewodów za pomocą CRIMPHANDY CUTTER

CRIMPHANDY CUTTER służy do komfortowego cięcia przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5 mm² na określoną długość. Montaż praktycznego noża bezpośrednio w automacie Crimphandy jest szybki i nieskomplikowany.

Szybkie zarabianie przewodów za pomocą Crimphandy

Nasz Crimphandy łączy w sobie mobilność narzędzia ręcznego z efektywnością automatu.
Instrukcje krok po kroku dotyczące uruchomienia i obsługi przenośnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek można znaleźć w naszym tutorialu.