Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek, napięcie wejściowe 100–240 V, do tulejek izolowanych o przekrojach z zakresu 0,25–4,0 mm², wg DIN 46228-4: 1990-09, w komplecie zestaw wyposażenia do 0,5–1,5mm² (długość tulejki 6–12 mm)
Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek, napięcie zasilające 120-230 V, elektro-pneumatyczny, do luźnych tulejek z kołnierzem izolującym, 4mm², 6mm² i 10mm², bez zestawu do przezbrajania
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 230 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestawy do przezbrojenia 0,5 ... 2,5 mm²
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 120 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestawy do przezbrojenia 0,5 ... 2,5 mm²
Zestaw doposażeniowy do CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 16059, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4:2017-05, zakres przekroju: 0,25-0,34 mm², długość odizolowania: 6 mm
Zestaw doposażeniowy do CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 16059, do tulejek izolowanych wg DIN46228-4:2017-05, zakres przekroju: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, długość odizolowania: 8 mm
Zestaw doposażeniowy do CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 16059, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4:2017-05, zakres przekroju: 2,5 mm², długość odizolowania: 8 mm
Zestaw doposażeniowy do CF 1000-1,5 do numeru seryjnego 16059, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4:2017-05, zakres przekroju: 4 mm², długość odizolowania: 10 mm
Zestaw wyposażenia do CF 1000-10, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4: 1990-09, zakres przekrojów: 4 mm², długość odizolowania: 10–12 mm
Zestaw wyposażenia do CF 1000-10, do tulejek izolowanych wg DIN 46228-4: 1990-09, zakres przekrojów: 6 mm², długość odizolowania: 12 mm
"$pageName" na