Aprobata
Zasięg transmisji
Rodzaj przyłącza
Interfejs sieciowy
Długość fali
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do portów RS-232 do 115,2 kb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do portów RS-232 do 115,2 kb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do portów RS-232 do 115,2 kb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do portów RS-232 do 115,2 kb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, styk alarmowy, dla interfejsów RS-232 do 115,2 kbit/s, urządzenie końcowe z interfejsem (SC dupleks), 1300 nm, dla kabla z włóknami szklanymi
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) do 500 kb/s, kodowanie NRZ, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) do 500 kb/s, kodowanie NRZ, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) do 500 kb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) do 500 kb/s, kodowanie NRZ, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 4-przewodowych RS-422/RS-485/INTERBUS do 2 Mb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
"$pageName" na