Złączki do czujników i urządzeń wykonawczych PTIO

Złączki do czujników i urządzeń wykonawczych do uporządkowanego oprzewodowania sygnałów

Dzięki swej kompaktowej konstrukcji złączki szynowe PTIO do czujników i urządzeń wykonawczych stanowią idealne rozwiązanie do oprzewodowania nowoczesnych układów sterowania maszyn. Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych umożliwiają oprzewodowanie czujników i urządzeń bipolarnych na szerokości zaledwie 3,5 mm. Ponadto złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie czujników i urządzeń wykonawczych 3-przewodowych lub 4-przewodowych.

Korzyści

  • Duża różnorodność produktów dzięki wersjom z funkcją PE lub ze wskaźnikiem LED
  • Oszczędność miejsca dzięki wersjom do bipolarnych czujników i urządzeń wykonawczych
  • Optymalna przejrzystość przyłączy sygnałowych dzięki różnorodnym możliwościom znakowania
  • Możliwość rozbudowy modułowej do maks. 50 pinów
  • Identyczny kontur jak złączki zasilające
Złączki czujnikowe z przyłączem Push-in

Złączki czujnikowe z przyłączem Push-in

Kolory wg EN 60947-5-2

Złączki czujnikowe z przyłączem Push-in posiadają w wersji standardowej pomarańczowy przycisk na obu poziomach sygnałów. Do łatwiejszego rozróżnienia poziomów sygnałów dostępne są również wersje z czarnymi i białymi przyciskami. Złączka szynowa w wersji czarno-białej jest zgodna z normą EN 60947-5-2. Zgodnie z normą takie kodowanie kolorystyczne do oprzewodowania czujników służy do rozróżnienia zestyków rozwiernych i zwiernych.

Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych

Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych

Różnica między czujnikami dwu-, trzy- i czteroprzewodowymi

Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwe i kompaktowe podłączanie czujników trzy- i czteroprzewodowych. Do czego są potrzebne czujniki trzy- i czteroprzewodowe?
W okablowaniu do czujników/urządzeń wykonawczych są różne możliwości podłączenia. W zależności od tego, do jakich pomiarów ma służyć czujnik, wymagana jest określona dokładność. Najprostszym i najbardziej niedokładnym rodzajem czujnika jest czujnik dwuprzewodowy. W przypadku połączenia dwuprzewodowego rezystancja przewodu ma wpływ na wynik pomiaru. Wpływa to na wyniki pomiaru czujników. Zastosowanie trzyprzewodowych złączek czujnikowych umożliwia okablowanie czujników trzyprzewodowych. Dzięki dodatkowemu obwodowi pomiarowemu czujniki te przeciwdziałają wpływowi temperatury przewodów. Jeszcze dokładniejszym rozwiązaniem są czujniki czteroprzewodowe. Posiadają one dwa dodatkowe obwody pomiarowe, które nie tylko przeciwdziałają wpływom temperatury, lecz również rezystancji przewodu.

Czujniki bipolarne

Czujniki bipolarne

Czujniki bipolarne

Różnica między czujnikami monopolarnymi i bipolarnymi polega na liczbie linii sygnałowych. Czujniki bipolarne mają dwie linie sygnałowe, dlatego mogą odbierać i przesyłać dwa różne sygnały. Przykładem takiego czujnika jest czujnik ultradźwiękowy, używany do pomiarów odległości oraz przedmiotów. Przez pierwszą linię sygnałową mierzony jest odstęp danego obiektu, a za pomocą drugiej linii sygnałowej określa się wymiary danego przedmiotu. Złączki szynowe do czujników/urządzeń wykonawczych są bardzo efektywnym rozwiązaniem do oprzewodowania czujników bipolarnych na niewielkiej przestrzeni. Złączki do czujników bipolarnych mają szerokość 3,5 mm i dwa wejścia i wyjścia linii sygnałowej.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Otwarta broszura Złączki szynowe

Broszura Złączki szynowe

Do pobrania

Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek szynowych czujnik / urządzenie wykonawcze? Poniżej znajdziesz broszurę produktową na temat złączek szynowych oraz broszurę na temat testów jakościowych złączek szynowych.