Aprobata
Sygnał wyjściowy
Zakres pomiarowy
Sygnał wejściowy
Rodzaj przyłącza
Stan w chwili dostawy
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Transmiter temperatury zasilany z pętli wyjściowej przesyła jeden lub dwa sygnały z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART lub 4 ... 20 mA, możliwość konfiguracji. SIL 2/3, wykonanie iskrobezpieczne, przyłącze śrubowe.
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Transmiter temperatury zasilany z pętli wyjściowej przesyła jeden lub dwa sygnały z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART lub 4 ... 20 mA, możliwość konfiguracji. SIL 2/3, wykonanie iskrobezpieczne, połączenie Push-in.
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3. Przyłącze śrubowe, konfiguracja zamówienia.
Wyświetlacz procesowy zasilany z wyjściowej pętli prądowej z komunikacją HART w obudowie obiektowej
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej w wykonaniu iskrobezpiecznym, z komunikacją HARTR, w obudowie obiektowej, możliwość stosowania do strefy 1.
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej z komunikacją HART do montażu w szafie sterowniczej
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej z komunikacją HART do montażu w szafie sterowniczej
"$pageName" na