Lista produktów — rozdzielacze potencjałów

Filtr

32 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Rozdzielacz napięcia - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozdzielacz napięcia - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 32, szerokość: 8,3 mm, długość: 100 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

32 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410