Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: niebieski, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 16, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 32, szerokość: 8,3 mm, długość: 100 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na