Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,35 mm
Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,25 mm
Nabój z tuszem, specjalny tusz czarny, 5 nabojów po 1 ml, spełniający wysokie wymagania
4 wymienne uszczelki do magazynów pisaków systemów ploterowych i 10 płytek do rozpisywania
Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,25 mm
Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK na oznaczniki UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Pisak jednorazowy, do opisywania ręcznego, w zestawie z adapterem P‑PEN ADAPTER może być wykorzystywany również w ploterze, grubość kreski 0,1 mm
Rylec grawerski z ostrzem o kącie 15° i średnicy 1,0 mm
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.