Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: zielony, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: brązowy, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: fioletowy, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: pomarańczowy, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: żółty, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: różowy, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
Moduły krosowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 1, liczba przyłączy: 4, szerokość: 11 mm, długość: 8,6 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary, montaż: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, zatrzaśnięcie na kołnierzu pokrywy
"$pageName" na