Jednostka analizująca systemu nadzorowania „na żywo”, który w sposób ciągły rejestruje i analizuje uderzenia piorunów. Możliwość podłączenia maks. trzech optycznych czujników pioruna.
Optyczny czujnik pioruna do systemu nadzorowania „na żywo”, który w sposób ciągły rejestruje i analizuje uderzenia piorunów. Stopień ochrony IP67.
Konfekcjonowany przewód światłowodowy, kabel PROFINET typu B, włókna PCF 200/230 μm, obudowa metalowa Push-Pull SC-RJ/IP67 na BFOC(ST)/IP20, płaszcz zewnętrzny z PCW, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, do układania na stałe wewnątrz budynków, różne długości
Moduł O/E systemu bieżącego monitoringu do ciągłej ewidencji i analizy uderzeń piorunów.
Adapter umożliwiający prosty i fachowy montaż optycznego czujnika wyładowań atmosferycznych do pomiaru prądów udarowych powstałych na skutek wystąpienia wyładowań atmosferycznych na łopatce wirnika elektrowni wiatrowej.
Uniwersalny adapter ścienny do prostego i fachowego montażu jednostki centralnej LM-S bezpośrednio na ścianie / na płycie montażowej.
"$pageName" na