Lista produktów — głowicowe przekładniki i akcesoria

Filtr

10 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



nowość

Przetwornik pom. głowicowy - FA MCR-HT-1TS-I-OLP - 1145210

Transmiter zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART(R) lub 4 mA ... 20 mA, do indywidualnej konfiguracji, przyłącze śrubowe.

Przetwornik pom. głowicowy - FA MCR-HT-TS-I-OLP - 1105515

Transmiter zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania maks. dwóch sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART(R) lub 4 mA ... 20 mA, do indywidualnej konfiguracji, SIL2/3, przyłącze śrubowe.

Przetwornik pom. głowicowy - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Transmiter zasilany z pętli wyjściowej przesyła maks. dwa sygnały z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART lub 4 ... 20 mA, możliwość konfiguracji. SIL2/3

Wyświetlacz - FA MCR-HT-D - 2908735

Wyświetlacz do bezpośredniego podłączenia na transmiterze FA MCR-...

Obudowa elektroniki - FA MCR-HT-FH - 2908736

Obudowa obiektowa do montażu transmiterów z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza. Do podłączenia bezpośredniego do urządzeń procesowych.

Zestaw montażowy - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Uchwyt naścienny do obudowy obiektowej FA MCR-HT-FH

Zestaw montażowy - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Uchwyt na rurę do obudowy obiektowej FA MCR-HT-FH

Adapter kablowy - GW HART USB MODEM - 1003824

Kabel modemowy USB HART do komunikacji między komputerem a urządzeniami HART, długość kabla 1 m.

Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adapter na szynę nośną do przekładnika głowicowego. Nadaje się do szyn nośnych 35 mm wg EN 60715.

Adapter programowania - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...

10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410