Aprobata
Typ bezpiecznika
Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 1000 V, szerokość: 17,6 mm, typ bezpiecznika: Miniaturowy / 10,3 x 38, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 1000 V, szerokość: 17,6 mm, typ bezpiecznika: Miniaturowy / 10,3 x 38, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Złącza bezpiecznikowe ze wskaźnikiem świetlnym, do wkładek bezpiecznikowych G, 10,3 x 38 mm, przekrój: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, szerokość: 18 mm, kolor: czarny
Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, prąd znamionowy: 30 A, napięcie znamionowe: 1000 V, szerokość: 18 mm, typ bezpiecznika: 10,3 x 38 mm, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
"$pageName" na