Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Typ bezpiecznika
Złączka z odłącznikiem dźwigniowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: czarny/pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka z odłącznikiem dźwigniowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze bezpiecznikowe do montażu na NS 35, do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20
Złącze bezpiecznikowe dźwigniowe, kolor czarny, do wkładek bezpiecznikowych G 6,3 x 32 mm
Złącze bezpiecznikowe do montażu na NS 35, do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20
Złącze bezpiecznikowe do montażu na NS 35, do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20
Złącze bezpiecznikowe dźwigniowe, kolor czarny, do wkładek bezpiecznikowych G 5 x 20 mm, z diodą LED do 24 V AC/DC
Złączka bezpiecznikowa z dźwigienką, kolor szary, na wkładki bezpiecznikowe G 5 x 20 mm, z diodą LED do 24 V AC/DC
Złączka bezpiecznikowa z dźwigienką, do wkładek bezpiecznikowych G 6,3 x 32 mm, z diodą elektroluminescencyjną do 24 V AC/DC, w kolorze czarnym
Złącze bezpiecznikowe dźwigniowe, kolor czarny, do wkładek bezpiecznikowych G 5 x 20 mm, z diodą LED do 60 V DC
"$pageName" na