Aprobata
Sygnał wyjściowy
Zakres pomiarowy
Rodzaj przyłącza
Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...
Transmiter temperatury zasilany z pętli wyjściowej przesyła jeden lub dwa sygnały z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART lub 4 ... 20 mA, możliwość konfiguracji. SIL 2/3, wykonanie iskrobezpieczne, przyłącze śrubowe.
Transmiter temperatury zasilany z pętli wyjściowej przesyła jeden lub dwa sygnały z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART lub 4 ... 20 mA, możliwość konfiguracji. SIL 2/3, wykonanie iskrobezpieczne, połączenie Push-in.
Kabel modemowy USB HART do komunikacji między komputerem a urządzeniami HART, długość kabla 1 m.
"$pageName" na