Aprobata
Sygnał wyjściowy
Zakres pomiarowy
Napięcie zasilania
Transmiter zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART(R) lub 4 mA ... 20 mA, do indywidualnej konfiguracji, wykonanie iskrobezpieczne, przyłącze śrubowe.
Transmiter zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania maks. dwóch sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych za pośrednictwem komunikacji HART(R) lub 4 mA ... 20 mA, do indywidualnej konfiguracji, SIL2/3, wykonanie iskrobezpieczne, przyłącze śrubowe.
Wyświetlacz do bezpośredniego podłączenia na transmiterze FA MCR-...
Obudowa obiektowa do montażu transmiterów z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza. Do podłączenia bezpośredniego do urządzeń procesowych.
Kabel modemowy USB HART do komunikacji między komputerem a urządzeniami HART, długość kabla 1 m.
Adapter na szynę nośną do przekładnika głowicowego. Nadaje się do szyn nośnych 35 mm wg EN 60715.
Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...
"$pageName" na