Aprobata
Typ szyny nośnej
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Min. przekrój (giętki)
Rodzaj przyłącza
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 49 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 49 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: niebieski
"$pageName" na