Lista produktów – automaty do zaciskania końcówek

Filtr

43 trafień

Zaciskarka, elektryczna - CF 500-230V - 1208348

Uniwersalny zaciskacz elektryczny do mocowania matryc różnych elementów stykowych

Zaciskarka, elektryczna - CF 500-120V - 1208351

Uniwersalny zaciskacz elektryczny do mocowania matryc różnych elementów stykowych

akcesoria narzędzi i automatów - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000, misa transportowa tulejek 0,50 ... 1,5 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 2,5 i 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, dla końcówek kabli (A... i AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do końcówek kabli (A... i AI... ) 10,16 i 25 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Zapasowa matryca - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Matryca do automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych 0,1 ... 4 mm²

43 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410