Aprobata
Interfejs sieciowy
Rodzaj przyłącza
Medium transmisyjne
Zasięg transmisji
Długość fali
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, dla DeviceNet™, CAN, CANopen® do 1000 kb/s, urządzenie końcowe, interfejsy: 1 x CAN 1 x alarm, 1 x światłowód (B-FOC), 850 nm, dla PCF-/włókna szklanego (wielomodowego)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, dla DeviceNet™, CAN, CANopen® do 1000 kb/s, łącznik T, interfejsy: 1 x CAN 1 x alarm, 2 x światłowód (B-FOC), 850 nm, dla PCF-/włókna szklanego (wielomodowego)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, do DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł podstawowy, porty: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x port światłowodowy (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, do sieci DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł rozszerzający/redundantny, interfejsy: 1 x światłowód (FSMA), 660 nm, do kabli światłowodowych z włókien polimerowych i PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, do DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł podstawowy, porty: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x port światłowodowy (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, do DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł rozszerzający/redundancyjny, porty: 1 x port światłowodowy (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Modułowy wzmacniacz regeneracyjny do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu do DeviceNet/SDS/CANopen, szybkość transmisji do 1 Mb/s. Wysokiej jakości separacja potencjałów między interfejsami, montaż na szynie, zasilanie 24 V DC
Wielomodowy konwerter światłowodowy do stosowania ze stacją FB-HSB-DP/PA. Moduły światłowodowe umożliwiają zwiększenie odległości między stacjami FB-HSB-DP/PA, redukcję szumów oraz umożliwiają stosowanie wielu topologii i redundancji pierścieniowej.
Jednomodowy konwerter światłowodowy do stosowania ze stacją FB-HSB-DP/PA. Moduły światłowodowe umożliwiają zwiększenie odległości między stacjami FB-HSB-DP/PA, redukcję szumów oraz umożliwiają stosowanie wielu topologii i redundancji pierścieniowej.
"$pageName" na