Konwerter światłowodowy z przyłączem LC-Duplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie.
Konwertery mediów
Konwertery światłowodowe do sieci Ethernet i magistrali obiektowej służą do konwersji interfejsów miedzianych na odporne na zakłócenia przewody światłowodowe, bez konieczności stosowania drogich rozwiązań w zakresie ochrony przed przepięciami, ekranowania i połączeń wyrównawczych.
Konwerter światłowodowy z przyłączem LC Duplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie, rozszerzony zakres temperatur, redundantny zasilacz, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Konwerter światłowodowy z przyłączem SC-Duplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie.
Konwerter światłowodowy z przyłączem SC-Simplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie.
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do portów RS-232 do 115,2 kb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, dla DeviceNet™, CAN, CANopen® do 1000 kb/s, urządzenie końcowe, interfejsy: 1 x CAN 1 x alarm, 1 x światłowód (B-FOC), 850 nm, dla PCF-/włókna szklanego (wielomodowego)
Konwerter światłowodowy do przejścia z przyłączem światłowodowym SC-Duplex (1300 nm), do realizacji 10/100Base-T(X) na wielomodowym włóknie szklanym (50/125 µm). Autonegocjacja i funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Możliwość montażu na szynie, zasilanie 18 ... 30 V DC
Konwerter światłowodowy ze złączem ST (B-FOC) (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie, rozszerzony zakres temperatury, redundantny zasilacz, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Konwerter światłowodowy z przyłączem SC Simplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu jednomodowego, możliwość montażu na szynie, rozszerzony zakres temperatur, redundantny zasilacz.
Konwerter światłowodowy z przyłączem SC Duplex (1310 nm) dla 100Base-TX do światłowodu wielomodowego, możliwość montażu na szynie, rozszerzony zakres temperatur, redundantny zasilacz, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Nowe produkty
Konwerter mediów Ethernet
Niezawodna komunikacja za pośrednictwem światłowodów
W celu zapewnienia wysokiej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet konwertery mediów przetwarzają transparentnie dane Ethernet na sygnał światłowodowy. W zależności od urządzenia i kabla, pozwalają one na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s na odległość do 80 km.
Najważniejsze cechy
- Szybkość transmisji 10/100/1000 Mb/s (w zależności od urządzenia)
- Różne połączenia światłowodowe: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maksymalny zasięg do 80 km
- Obudowa wykonana z metalu i tworzywa sztucznego
- Kompleksowy pakiet dopuszczeń: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Korzyści
- Szerokie portfolio dla każdej aplikacji
- Komunikacja gigabitowa – idealna do zastosowań wymagających dużej przepustowości danych
- Kompaktowa konstrukcja i elastyczna instalacja
- Niskie opóźnienia dla aplikacji z protokołami czasu rzeczywistego
- Zasilacze redundancyjne
Konwertery mediów na potrzeby sieci Ethernet
Konwertery mediów Ethernet do zastosowań przemysłowych
W celu zapewnienia wysokiej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet konwertery mediów przetwarzają transparentnie dane Ethernet na sygnał światłowodowy. W zależności od urządzenia i kabla, pozwalają one na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s na odległość do 80 km.
Rodzina konwerterów mediów Ethernet charakteryzuje się przede wszystkim trwałością i wszechstronnością. Bogate portfolio obejmuje różnorodne urządzenia spełniające podstawowe, zaawansowane i specjalne wymagania, takie jak zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w aplikacjach zasilania i dystrybucji energii.
Możesz wybrać zakres funkcji oraz różne interfejsy światłowodowe dostosowane do swojej aplikacji. Unikalne akcesoria montażowe zapewniaj również wyjątkowo elastyczne opcje instalacji.
Konwertery mediów do magistrali obiektowych
Konwertery mediów do PROFIBUS
Konwertery mediów do PROFIBUS
Konwertery mediów z rodziny produktów PSI-MOS umożliwiają konwersję miedzianego interfejsu PROFIBUS na światłowód. Konwersja odbywa się z zachowaniem przejrzystości dla protokołów dla wszystkich szybkości transmisji do 12 Mb/s. Ma to następujące zalety:
- Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
- Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
- Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
- Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
- Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
- Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy (ex op is) do bezpośredniego podłączania urządzeń w strefie 1
Konwertery mediów do CANopen® i DeviceNet™
Konwertery mediów do CANopen® i DeviceNet™
Konwertery mediów umożliwiają łatwe i odporne na zakłócenia łączenie systemów magistrali obiektowych CANopen i DeviceNet za pomocą światłowodów. Niesie to za sobą znaczne korzyści:
- Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
- Bezpotencjałowy zestyk przełączający do wczesnego ostrzegania przed stanami krytycznymi na łączach światłowodowych
- Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
- Konwertery światłowodowe można łączyć z miedzianymi regeneratorami sygnału do połączenia wyłącznie miedzianego. Poza tym za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN można zbudować hub modułowy.
Szeregowe konwertery mediów
Konwertery mediów do RS-232 jako urządzenie końcowe i jako bramka T
Konwertery mediów do połączeń RS-232
Złącza RS-232 są bardzo wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne i różnice potencjałów. Zasięg transmisji jest zbyt krótki. Zastosowanie konwerterów mediów firmy Phoenix Contact pozwala na konwersję portu szeregowego na światłowód. Zapewnia to znaczne korzyści:
- Większy zasięg transmisji
- Wyeliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych
- Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
- Styk bezpotencjałowy do wczesnego alarmowania o krytycznym stanie łączy światłowodowych
- Wysokiej klasy separacja galwaniczna między wszystkimi interfejsami
- Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy (ex op is) do bezpośredniego podłączania urządzeń w strefie 1