Aprobata
Rodzaj przyłącza
Medium transmisyjne
Interfejs sieciowy
Długość fali
Konwerter światłowodowy, do przejścia z 100Base-T na światłowód polimerowy i PCF (660 nm), przyłącze światłowodowe SC-RJ (standard PROFINET), montaż na szynie, zasilanie 24 V DC
Konwerter światłowodowy z przyłączem światłowodowym LC-Duplex (1300 nm), do przejścia z 100Base-TX na włókna szklane wielomodowe. Funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Zasilanie 12 ... 57 VDC montowane na szynie. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613.
Konwerter światłowodowy do przejścia z przyłączem światłowodowym LC-Duplex (1300 nm), do realizacji 100BASE-TX na jednomodowym włóknie szklanym. Funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Zasilanie 12 ... 57 VDC montowane na szynie. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613.
Trójnik ethernetowy do realizacji 2x RJ45 na 2x SC-RJ LWL, 660 nm, odległość 100 m z włóknami HCS, do wszystkich struktur sieci, redundancja z RSTP + FRD, konfiguracja z WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP i zintegrowanym Port Mirroring.
Konwerter światłowodowy (urządzenie zastępcze A), do transmisji pełnodupleksowej 10/100Base-T (X) na pojedynczym włóknie szklanym Simplex z technologią WDM (Wavelength Division Multiplex), przyłącze światłowodowe SC Simplex (1310/1550 nm). Do pracy wymagany zestaw urządzeń (typ A i typ B)!
Konwerter światłowodowy (urządzenie zastępcze B), do transmisji pełnodupleksowej 10/100Base-T(X) na pojedynczym włóknie szklanym Simplex z technologią WDM (Wavelength Division Multiplex), przyłącze światłowodowe SC Simplex (1550/1310 nm). Do pracy wymagany zestaw urządzeń (typ A i typ B)!
Zestaw konwerterów światłowodowych, składający się z urządzeń typu A i urządzeń typu B, do transmisji pełnodupleksowej 10/100Base-T (X) na pojedynczym włóknie szklanym Simplex z technologią WDM (Wavelength Division Multiplex). Przyłącze światłowodowe SC Simplex (1550/1310 nm).
Konwerter światłowodowy do przejścia z przyłączem światłowodowym SC-Duplex (1300 nm), do realizacji 10/100Base-T(X) na wielomodowym włóknie szklanym (50/125 μm). Autonegocjacja i funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Możliwość montażu na szynie, zasilanie 18 ... 30 V DC
Konwerter światłowodowy z przyłączem światłowodowym B-FOC (ST®) (1300 nm), do realizacji 10/100Base-T(X) na wielomodowym włóknie szklanym (50/125 μm). Autonegocjacja i funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Możliwość montażu na szynie, zasilanie 18 ... 30 V DC
Konwerter światłowodowy do przejścia z przyłączem światłowodowym SC-Duplex (1300 nm), do realizacji 10/100Base-T(X) na jednomodowym włóknie szklanym (9/125 μm). Autonegocjacja i funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Możliwość montażu na szynie, zasilanie 18 ... 30 V DC
"$pageName" na