Aprobata
Zasięg transmisji
Rodzaj przyłącza
Medium transmisyjne
Długość fali
Konwerter INTERBUS-światłowód do przekształcenia interfejsu remoteOUT na światłowód, regulacja optycznej mocy nadawczej, prędkość transmisji 2 MBod, odgałęzienie światłowodu prawe
Konwerter INTERBUS-światłowód do przekształcenia interfejsu remote OUT na światłowód, regulacja optycznej mocy nadawczej, odgałęzienie światłowodu lewe
Konwerter interfejsu światłowodowego INTERBUS do konwersji zdalnego interfejsu wyjściowego (Remote OUT) na łącze światłowodowe, regulacja emitowanej mocy optycznej, odejście światłowodu z prawej strony
Konwerter INTERBUS-światłowód do przekształcenia interfejsu remote OUT na światłowód, regulacja optycznej mocy nadawczej, prędkość transmisji 2 MBod, odgałęzienie światłowodu lewe
INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji złącza remote IN na światłowód, odejście światłowodu prawe, regulowanie optycznej mocy nadawania
INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji złącza remote IN na światłowód, odejście światłowodu lewe, regulowanie optycznej mocy nadawania
INTERBUS/adapter światłowodowy,do konwersji złącza remote IN na światłowód, odejście światłowodu prawe, regulowanie optycznej mocy nadawania 2MBD
INTERBUS/adapter światłowodowy,do konwersji złącza remote IN na światłowód, odejście światłowodu lewe, regulowanie optycznej mocy nadawania 2MBD
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 4-przewodowych RS-422/RS-485/INTERBUS do 2 Mb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 4-przewodowych RS-422/RS-485/ INTERBUS do 2 Mb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF
"$pageName" na