Lista produktów — akcesoria do ochrony przed przepięciami do AKPiA

Filtr

26 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Pokrywa - TTC-3-LCP - 2908843

Płytka końcowa rzędu złączek TERMITRAB complete TTC-3...

Pokrywa - TTC-6-LCP - 2908729

Płytka końcowa rzędu złączek TERMITRAB complete TTC-6...

Przegroda - TTC-EX-PP - 1011977

Płytka oddzielająca do szyn nośnych NS-35/7,5 do zapewnienia odstępu izolacyjnego powietrznego 50 mm między modułem sygnalizacji zdalnej a ochroną przed przepięciami w systemach TTC EX.

podstawa bezpiecznika - TTC-6-FC-UT - 1054762

Gniazdo bezpiecznikowe do ograniczników przepięć z rodziny TERMITRAB complete z przyłączami śrubowymi. Możliwe przyłącze wieloprzewodowe do obudów TTC 6. Do zwyczajnych bezpieczników czułych 5x20 mm.

Przegroda - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Płytka oddzielająca do szyn nośnych NS-35/7,5 w konstrukcji izolowanej (szyna DIN izolowana poprzez wspornik „AB/NS“) do zapewnienia odstępu izolacyjnego 50 mm między sterownikiem a układem ochrony przed przepięciami w systemach PT-IQ-EX.

Przegroda - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Płyta separacyjna dla szyn nośnych NS-35/7,5 dla zapewnienia powietrznego odstępu izolacyjnego 50 mm pomiędzy nastawnikiem i ochroną przed przepięciami przy systemach PT-IQ-EX.

Konektor na szynę nośną - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Konektor na szynę nośną, do systemu PT‐IQ w celu wygenerowania komunikatu zdalnego i zasilania napięciem po zatrzaśnięciu modułu układu ochrony przepięciowej.

Mostek wtykany - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Mostek wtykowy do podstawek PT-IQ, aby przy niewetkniętym wtyku ochronnym uniknąć komunikatu o błędzie na PT-IQ-PTB.

26 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410