FLT 35 CTRL-0.9/I/50
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2800174
Typ 1 / Class I / ochronnik B (odgromnik) z zamkniętym iskiernikiem Arc Chopping i elektroniką zapłonu, z lampką kontrolną, 1-kanałowy. szer. obudowy: 17,5 mm (1TE)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ogranicznik kombinowany |
Klasa testu IEC | I |
T1 | |
Typ EN | T1 |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Napięcie znamionowe UN | 230 V AC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 4,5 Nm |
Długość odizolowania | 14,5 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 35 mm² |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | 1L-N/PE |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksymalne napięcie robocze UC | 260 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 260 V AC |
Najwyższe napięcie pracy UC (L-PEN) | 260 V AC |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 2,5 mA |
Prąd roboczy IC przy UN | ≤ 2,5 mA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 35 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 17,5 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 305 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 35 kA |
Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-N) | 3 kA |
Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-PEN) | 3 kA |
Poziom ochrony Up | ≤ 0,9 kV |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Poz. ochrony Up (L-PEN) | ≤ 0,9 kV |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 125 A (gL) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
E DIN VDE 0675-6 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
IEC 61312-1 |
Numer artykułu | 2800174 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL1122 |
GTIN | 4046356498807 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9 225,87 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8 979,35 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław