Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
-
Przetwornica DC/DC, lakierowany ochronnie
2320555
Przetwornica QUINT DC/DC taktowana w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), pokryta lakierem ochronnym, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC/10 A
Szczegóły produktu
Tryb DC | |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 18 V DC ... 32 V DC |
Rozszerzony zakres napięcia wejściowego w eksploatacji | 14 V DC ... 18 V DC (Obniżenie parametrów znamionowych) |
Wejście szerokozakresowe | nie |
Zakres napięcia wejściowego DC | 18 V DC ... 32 V DC |
14 V DC ... 18 V DC (w bieżącej eksploatacji, uwzględnić redukcję wartości znamionowej) | |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
udar przy załączaniu | typ. 15 A |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 2,7 A2s |
Czas podtrzymania zasilania | typ. 12 ms (24 V DC) |
Pobór prądu | 14 A (24 V, IBOOST) |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak, ≤ 30 V DC |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
Bezpiecznik na wejściu | 25 A (Ochrona urządzenia) |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 16 A ... 20 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
Sprawność | > 92 % |
Charakterystyka wyjścia | U/I |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 12,5 A (-25 °C ... 40 °C stałe, UOUT = 24 V DC) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (12 ms) |
Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
Aktywne ograniczenie prądu | ok. 18 A |
Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS |
Moc wyjściowa | 240 W |
piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 10 mVSS (20 MHz) |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 1,6 W |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 24 W |
Czas rozruchu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Sygnał: DC-OK, aktywny | |
Opis wyjścia | UOUT > 0,9 x UN: Sygnał "high" |
Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
prąd załączalny maksymalny | < 20 mA (odporne na zwarcia) |
Sygnał: POWER BOOST, aktywny | |
Opis wyjścia | IOUT < IN: sygnał high |
Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
prąd załączalny maksymalny | < 20 mA (odporne na zwarcia) |
Sygnał: UIN OK, aktywne | |
Opis wyjścia | UIN > 19,2 V: sygnał wysoki |
Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
prąd załączalny maksymalny | ≤ 20 mA (odporne na zwarcia) |
Sygnał: DC-OK, bezpotencjałowy | |
Opis wyjścia | Przekaźnik |
Napięcie wyjściowe | ≤ 30 V AC/DC |
prąd załączalny maksymalny | ≤ 100 mA |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sygnał | |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Aktywne wyjście przełączające | |
Zestyk przekaźnika | |
Wyjście sygnałowe: DC-OK, aktywny | |
Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
Kolor | zielony |
Wyjście sygnałowe: POWER BOOST, aktywny | |
Wskaźnik stanu | LED "BOOST" żółty / IOUT > IN : LED wł. |
Kolor | żółty |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Dioda LED włączona |
Wyjście sygnałowe: UIN OK, aktywne | |
Wskaźnik stanu | LED "UIN < 19,2 V" żółta / UIN < 19,2 V DC: LED wł. |
Kolor | żółty |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Dioda LED włączona |
Wyjście sygnałowe: DC-OK, bezpotencjałowy | |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Uout 0,9 × UN= styk zamknięty) |
Styk zamknięty |
Liczba faz | 1 |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 1,5 kV (Badanie typu) |
1 kV (Testy jednostkowe) | |
1 kV (Badanie typu) |
Typ produktu | Przetwornik DC/DC |
Rodzina produktów | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 763000 h (40 °C) |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Szerokość | 48 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Montaż alternatywny | |
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 51 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | tak |
Materiał obudowy | Metal |
Wersja obudowy | Aluminium (AlMg3) |
Wersja kołpaka | Blacha stalowa ocynkowana, bez chromu (VI) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C redukcja, 2,5 %/K, wartości znamionowych, rozruch przy -40 °C, z badaniem typu) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
EN 50155 | |
Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC B) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
Uwaga | Kryterium A |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2320555 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMDQ43 |
Klucz produktu | CMDQ43 |
GTIN | 4046356693646 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 126 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 900 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121041 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - Zasilacz, powłoka ochronna 2320898
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2866792
-
QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Zasilacz, powłoka ochronna 2320924
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną 2320186
-
UTA 107/30 - Adapter montażowy 2320089
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adapter montażowy 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800840
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800845
Korzyści
Niezawodne uruchamianie trudnych obciążeń ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST dla maksymalnie 125 %
prądu znamionowego
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
Optymalna ochrona nawet przy wilgotności powietrza 100 % dzięki lakierowaniu zanurzeniowemu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław