QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz
2866792

W przypadku nowych instalacji należy użyć następującego artykułu: 2904622 QUINT4-PS/3AC/24DC/20. Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 3-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 18 V DC ... 29,5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC

Szczegóły produktu









Korzyści

Niezawodny rozruch ciężkich obciążeń
Wysoka dyspozycyjność instalacji również przy trwałym zaniku jednej fazy
Prewencyjne monitorowanie funkcji

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?

Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Zapoznaj się z matrycą planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji Różne.


Czy zasilacz może być również używany w środowiskach narażonych na działanie szkodliwych gazów?

Wszystkie nasze zasilacze QUINT są testowane zgodnie z normą ISA G3 Harsh Group A i spełniają jej wymagania.


Dlaczego obudowa zasilacza jest cieplejsza niż u innych producentów?

Powodem tego jest nasza koncepcja rozpraszania ciepła; wszystkie komponenty zasilające znajdują się na ścianach bocznych lub na ścianie tylnej. Zaletą jest to, że temperatura wewnątrz pozostaje niższa, co zwiększa żywotność zasilacza.


Czy ten zasilacz jest również dostępny z lakierowaną płytką drukowaną?

Tak, w tym celu można użyć artykułu 2320924 QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO.


Czy mogę obsługiwać przekaźnik DC-OK napięciem wyjściowym zasilacza?

Przekaźnik DC OK może być podłączony do napięcia wyjściowego zasilacza, ale może być obciążony tylko maks. 1 A. Zalecamy stosowanie w tym celu układu ochronnego.


Czy zakłócenia z sieci zasilającej mogą być przenoszone na wyjście zasilacza?

Nie, ponieważ zasilacz QUINT został zaprojektowany w oparciu o koncepcję wielostopniowego konwertera, zakłócenia nie są przenoszone. Zakłócenia są eliminowane już w obwodzie wejściowym i nie docierają do wyjścia 24 V zasilacza.



Zobacz FAQ