cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20000825Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
Łącznik ST-COMBI, kier. wtykania prostopadły do płytki druk., raster: 5,2 mm, liczba biegun.: 10
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | ST 2,5-PCBV/..-G |
Linia produktowa | COMBICON Connectors M |
Liczba biegunów | 10 |
Raster | 5,2 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Typ mocowania | bez |
Pinlayout | Ustawienie pinów w zygzak W |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 20 A |
Napięcie znamionowe UN | 630 V |
Rezystancja stykowa | 1 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
Sposób montażu | Lutowanie na fali |
Pinlayout | Ustawienie pinów w zygzak W |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | szary (7042) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem. |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5,2 mm |
Szerokość [w] | 54,1 mm |
Wysokość [h] | 25,3 mm |
Długość [l] | 18,05 mm |
Wysokość | 21,7 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 3,6 mm |
Wymiary kołka | 11 mm |
Konstrukcja PCB | |
Średnica otworu | 1,6 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-7:1994-05 (brak możliwości pomyłki) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 50 |
Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 4 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 12 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | 1012 Ω |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 6,3 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 5,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 6 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 5,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 5,5 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 7,3 kV |
Rezystancja styku R1 | 1 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,5 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 50 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | KFW 0,2 S/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 3,31 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1980569 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AACSNB |
Klucz produktu | AACSNB |
GTIN | 4017918972233 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 14,11 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,293 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,217 kg CO2e |