FRONT 2,5-H/SA 5/ 7 BK
-
Terminal przyłączeniowy do PCB
1707836
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 7, rodzina produktów: FRONT 2,5-H/SA 5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Typ produktu | Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy |
Rodzina produktów | FRONT 2,5-H/SA 5 |
Linia produktowa | COMBICON Terminals M |
Konstrukcja | Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo |
Liczba biegunów | 7 |
Raster | 5 mm |
Ilość przyłączy | 7 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 7 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 2 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 24 A |
Napięcie znamionowe UN | 400 V |
Napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
Technika przyłączeniowa | |
Konstrukcja | Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Czołowy zacisk śrubowy |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Długość odizolowania | 9 mm |
Moment dokręcania | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Sposób montażu | Lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | Kąpiel cynowa |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5 mm |
Szerokość [w] | 37,5 mm |
Wysokość [h] | 22 mm |
Długość [l] | 19,5 mm |
Wysokość | 19 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 3,5 mm |
Wymiary kołka | 0,8 x 0,8 mm |
Konstrukcja PCB | |
Odstępy między kołkami | 5 mm |
Średnica otworu | 1,2 mm |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 0,2 mm² / sztywny / > 10 N |
0,2 mm² / giętki / > 10 N | |
2,5 mm² / giętki / > 50 N | |
2,5 mm² / sztywny / > 50 N |
Badanie nagrzewania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Suma temperatury otoczenia i nagrzania złączki przyłączeniowej PCB nie może przekraczać górnej temperatury granicznej. |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 3,2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 400 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 3 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 3,2 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 5 s |
Starzenie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od wykresu obciążalności prądowej / zmniejszenia obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1707836 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AAMFDD |
Klucz produktu | AAMFDD |
GTIN | 4017918257668 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26,37 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24,003 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław