K-7E-M40 M9/5,0-D04/M40 F8
-
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1620386
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KSM, M40-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M40-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów