E S6 A 150X150X80
-
Skrzynka przyłączeniowa
0899003
Skrzynka przyłączeniowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 150 mm x 150 mm x 80 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Płyta montażowa, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Płyta montażowa
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Innowacyjny program obudów ze stali nierdzewnej jako baza indywidualnych skrzynek zaciskowych
Obniżone koszty montażu i uzyskiwania dopuszczeń dzięki w pełni wyposażonym skrzynkom zaciskowym
Możliwość zamontowania płyt kołnierzowych na czterech bokach obudowy, włącznie z uszczelnieniem
Dostosowanie obudów przez wykonanie gwintów, otworów i prostokątnych wycięć z uwzględnieniem normatywnych danych