LS-EMSP-AL (50X30) RD - Oznacznik urządzeń
0831637

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do urządzeń z aluminium przykręcany lub nitowany
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni