UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE CUS - Oznaczenie przewodów
0831216

Oznaczenie przewodów, Mata, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 3,5 ... 4,1 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina produktów UniCard UCT-WMCO ... zawiera znaczniki na zacisk do oznaczania przewodów
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji