KMK 1
-
Oznacznik kabli z tworzywa
0830745
Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą