UCT-TM 12 GN CUS - Oznacznik do zacisków
0829636

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,8 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia