Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wejściowej umożliwia użytkowanie przy aktywnym czujniku z napięciem zasilania 6 V DC ... 30 V DC. Zasilanie odbywa się poprzez pętlę prądową czujnika. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z zaciskami śrubowymi.
MACX MCR-SL-I-I-ILP
-
Separator pasywny
2905278
Pasywny izolator zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu izolacji do separacji galwanicznej sygnałów 0 mA/4 mA ... 20 mA. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy. liczba kanałów: 1, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 2-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Przyłącze śrubowe
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
Rodzina produktów | MACX Analog |
liczba kanałów | 1 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
Maks. współczynnik temperaturowy | ≤ 0,002 %/K (wartości zmierzonej / 100 Ω obciążenia wtórnego) |
Typowy błąd transmisji | 0,08 % (wartości granicznej) |
Separacja galwaniczna | |
Napięcie probiercze | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 600 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | < 30,5 V |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
ograniczenie napięcia wejściowego | 30,5 V |
Spadek napięcia | 2,9 V (I = 20 mA) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 5 ms (obciążeniu 500 Ω) |
Błąd dodatkowy, zależny od obciążenia | 0,022 % (wartości zmierzonej / 100 Ω obciążenia wtórnego) |
Prąd odpowiedzi | ~ 50 µA |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 27,5 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Tętnienie resztkowe | < 10 mVeff (obciążeniu 500 Ω) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Gniazdo pomiarowe | |
Średnica maksymalna | 2,3 mm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326-1 |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certyfikat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 3 |
Certyfikat | 968/FSP 1200.01/21 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61326-1 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
Normy/przepisy | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2905278 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1113 |
Klucz produktu | DK1113 |
GTIN | 4046356944403 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 139,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 123,4 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E330267cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 199827EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f9c24f51-cda5-4b02-95c8-662a9b518ffb |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław