TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Uchwyt modułów
2902913

Uniwersalny Termination Carrier do redundancyjnego połączenia 16 PSR-FSP cyfrowymi kartami wyjściowym sterownika, za pomocą dwóch złączy wtykowych D-SUB, 37-biegunowy (połączenie 1:1). Rozwiązanie dla aplikacji Emergency Shut Down (ESD)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Mechanicznie odseparowana płytka drukowana
Solidny profil aluminiowy z wbudowaną szyną DIN
Części boczne ze zintegrowanymi uchwytami końcowymi
Redundancyjne przyłącze systemowe listwa kołkowa D-SUB, 37-biegunowa (połączenie 1:1)
Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprzężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
Wyjście przekaźnikowe (styk zwierny, bezpotencjałowy) i migająca dioda do sygnalizacji błędu
Kontrola stanu podnapięciowego na wejściu przy < 18 V DC
Nadaje się do aplikacji safe state off
Zestaw nie obejmuje wiązek kablowych do podłączenia sygnałowego. Trzeba je zamawiać osobno