Przy użyciu lamp sygnalizacyjnych do zastosowań morskich można stworzyć niezawodne i energooszczędne systemy sygnalizacyjne, np. do śluz. Do funkcji monitorowania są używane wyłącznie komponenty spełniające standardy przemysłowe. Lampy sygnalizacyjne 300 są dostępne w różnych kolorach światła zgodnych z obowiązującymi normami (na przykład zaleceniami IALA E200-1 i CIE 1931). Komunikacja za pośrednictwem magistrali obiektowej umożliwia dostęp do licznych informacji diagnostycznych i informacji o stanie.
CSD-SL 300 RD
-
Lampka sygnalizacyjna
2701788
Lampka sygnalizacyjna, 24 V DC, IALA czerwony Optimum, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 8 °/30 °, średnica: 272 mm, stopień ochrony: IP65/IP67, Interfejs komunikacyjny
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zaprojektowany zgodnie z normą EN 12966-1, zaleceniami IALA E200-1 i CIE 1931
Funkcja Fail-Safe
Połączenie 400 m z jednostką sterującą poprzez magistralę obiektową
Możliwość diagnostyki
Duża intensywność światła i koloru
Programowalna zależnie od aplikacji
Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 50000 h żywotności diod LED
Kąt promieniowania: 8° x 30°
Trwała i oszczędna technologia LED
Komunikacja z wykorzystaniem magistrali obiektowej