FL MC 2000E SM40 LC
-
Konwerter światłowodowy
2891156
Konwerter światłowodowy do przejścia z przyłączem światłowodowym LC-Duplex (1300 nm), do realizacji 100BASE-TX na jednomodowym włóknie szklanym. Funkcja Auto-MDI(X). Kompleksowa diagnostyka połączeń. Zasilanie 12 ... 57 VDC montowane na szynie. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613.
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Konwertery mediów |
MTTF | 79,3 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
opóźnienie sygnału | 700 ns (Tryb pass through, 100 Mb/s, statyczny) |
Galwaniczna separacja | VCC // FE // Ethernet |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuta) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 57 V DC |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
48 V DC | |
Pobór prądu typowy | 110 mA (24 V DC) |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe |
Opis wyjścia | Wyjście sygnalizacji zakłóceń |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj zestyku | Zestyk rozwierny |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 24 V DC |
Maksymalny prąd łączeniowy | 100 mA |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Wtykowe złącza śrubowe (COMBICON), możliwa redundancja |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 5 Nm ... 7 Nm |
Sygnał | Ethernet |
Dane: optyczny światłowodowy | |
Moc nadawcza, minimalna | -5 dBm |
Moc nadawcza, maksymalna | 0 dBm |
Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu | 40 km (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,36 dB/km) |
36 km (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
29 km (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Rodzaj przyłącza | LC-Duplex |
Długość fali | 1310 nm |
Czułość odbiornika, min. | -35 dBm |
Czułość odbiornika, maks. | -3 dBm |
Środek transmisyjny | Włókno szklane jednomodowe |
Dane: Interfejs ethernet, 100Base-Tx do IEEE 802.3u | |
Szybkość transmisji | 100 Mbps |
Szybkość transmisji szeregowej | 100 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
Liczba kanałów | 1 |
Zasięg transmisji | 100 m (skrętka dwużyłowa, ekranowana) |
Środek transmisyjny | Miedź |
sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, 100 |
Link through | Link Fault Pass Through |
Przełączanie MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Kontrola przepływu danych/protokóły | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 100 mm |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kabel światłowodowy | |
Typy włókien | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Włókna szklane |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kryterium 3 |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | 4850 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
Ciśnienie powietrza (praca) | 66 kPa ... 108 kPa |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
Numer artykułu | 2891156 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC312 |
Klucz produktu | DNC312 |
GTIN | 4046356914239 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 488,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 488,4 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 327f171a-26bd-4de2-8da8-67646f915ddb |
Produkty kompatybilne
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
MC 1000E-SM40 LC - Konwerter światłowodowy 1330722
Korzyści
Szybkość transmisji danych 100 Mb/s
Automatyczne przełączenie MDI-/MDI-X
Funkcja Link Fault Pass Through (LFPT) zapewniająca prostą kontrolę połączenia
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław