Wymagania stawiane bezpieczeństwu i dyspozycyjności instalacji stale rosną - niezależnie od branży. W technice automatyzacyjnej i instalacyjnej przebiegi procesów stają się coraz obszerniejsze i to nie tylko w przemyśle budowy maszyn czy chemicznym. Również energetyce stawiane są stale rosnące wymagania.
Tylko ciągła kontrola ważnych parametrów sieci i instalacji pozwala na niezakłóconą, a przez to ekonomiczną pracę. Dla wyeliminowania lub ograniczenia następstw awarii są do dyspozycji przekaźniki pomiarowe serii EMD do najróżniejszych zadań kontrolnych.
Stany robocze sygnalizowane są kolorowymi diodami LED, informacje o występujących uszkodzeniach mogą być przekazywane stykami beznapięciowymi do sterowników lub styki te mogą wyłączać część instalacji. Niektóre wersje urządzeń wyposażone są w opóźnienie rozruchu lub wyłączenia, dla krótkotrwałej tolerancji przekroczenia przez wartości pomiarowe nastawionego zakresu nadzorowania.
EMD-FL-3V-690
-
Przekaźnik nadzorczy
2885249
Przekaźniki kontrolne do monitorowania napięć 3-fazowych od 483 do 897 V AC, stanu podnapięciowego, okna, kolejności faz, zaniku faz, asymetrii, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 2 zestyki przełączne
Szczegóły produktu
UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140Produkty kompatybilne
Korzyści
Zmienny zakres napięcia zasilającego
Nastawne opóźnienie wyzwolenia
Nastawna asymetria
Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej