Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy
2982171

Miniaturowy wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy, przekaźnik półprzewodnikowy mocy, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporny na drgania i uderzenia,
Szczelność RT III (odporność na czyszczenie)
Odporny na zużycie i trwały
Lutowane na płytce drukowanej
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC