PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2980717

PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 120 V AC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Brak łuku na stykach, zakłóceń elektromechanicznych
Odporność na wibracje i wstrząsy
Układ ochronny obwodu wejściowego i wyjściowego
Wskaźnik stanu
Wyjścia stałoprądowe do 300 V DC/1 A
Możliwość mostkowania sąsiednich modułów