MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - Separator pasywny
2905281

Pasywny izolator zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu izolacji do separacji galwanicznej sygnałów 0 mA/4 mA ... 20 mA. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy. liczba kanałów: 2, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 2-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne