PLC-OPT-125DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900390

PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 125 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Brak łuku na stykach, zakłóceń elektromechanicznych
Odporność na wibracje i wstrząsy
Układ ochronny obwodu wejściowego i wyjściowego
Wskaźnik stanu
Wyjścia stałoprądowe do 300 V DC/1 A
Możliwość mostkowania sąsiednich modułów