IB IL AI 2/SF-ME - Moduł analogowy
2863944

Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w czterech różnych formatach
Rozdzielczość: 12 bit + znak z przodu
Aktualizacja danych procesowych obu kanałów w ciągu maks. 1,5 ms