IB IL RS 485/422-PAC - Moduł komunikacyjny
2861933

Inline, Złącze komunikacyjne, interfejs RS-485, RS-422: 1 (wykorzystanie alternatywne), Komunikacja PCP, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

1 szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485 lub RS-422
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
4 kB bufor nadajnika i 1 kB bufor odbiornika
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez protokół PCP