Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSR-M-GW-CCLINK-PI - Interfejs danych
1105129

Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, CC-Link, interfejs TBUS, wtykowa złączka Push-in, w zestawie łącznik TBUS

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology